Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 14 výsledků
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Další detaily
Velikost T-drážky: 10 mm
l1 ±0,01: 15 mm
a -0,6: 10 mm
b h6: 10 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Šroub ISO 4762: M6 x 25 mm
Hmotnost: 53 g
show article view
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Další detaily
Velikost T-drážky: 10 mm
l1 ±0,2: 25 mm
a -0,6: 10 mm
b h6: 10 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Šroub ISO 4762: M6 x 35 mm
Hmotnost: 76 g
show article view
Velikost T-drážky [mm]:
12 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Další detaily
Velikost T-drážky: 12 mm
l1 ±0,01: 15 mm
a -0,6: 12 mm
b h6: 12 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Šroub ISO 4762: M6 x 25 mm
Hmotnost: 59 g
show article view
Velikost T-drážky [mm]:
12 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Další detaily
Velikost T-drážky: 12 mm
l1 ±0,2: 25 mm
a -0,6: 12 mm
b h6: 12 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Šroub ISO 4762: M6 x 35 mm
Hmotnost: 82 g
show article view
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
Další detaily
Velikost T-drážky: 14 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 14 mm
b h6: 14 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 9 mm
Šroub ISO 4762: M8 x 35 mm
Hmotnost: 203 g
show article view
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M8 x 60 mm
Další detaily
Velikost T-drážky: 14 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 14 mm
b h6: 14 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 9 mm
Šroub ISO 4762: M8 x 60 mm
Hmotnost: 354 g
show article view
Velikost T-drážky [mm]:
16 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M8 x 45 mm
Další detaily
Velikost T-drážky: 16 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 16 mm
b h6: 16 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 10 mm
Šroub ISO 4762: M8 x 45 mm
Hmotnost: 221 g
show article view
Velikost T-drážky [mm]:
16 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M8 x 70 mm
Další detaily
Velikost T-drážky: 16 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 16 mm
b h6: 16 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 10 mm
Šroub ISO 4762: M8 x 70 mm
Hmotnost: 378 g
show article view
Velikost T-drážky [mm]:
18 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M10 x 50 mm
Další detaily
Velikost T-drážky: 18 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 18 mm
b h6: 18 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 10 mm
l2 : 15 mm
Šroub ISO 4762: M10 x 50 mm
Hmotnost: 367 g
show article view
Velikost T-drážky [mm]:
18 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M10 x 75 mm
Další detaily
Velikost T-drážky: 18 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 18 mm
b h6: 18 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 10 mm
l2 : 15 mm
Šroub ISO 4762: M10 x 75 mm
Hmotnost: 615 g
show article view
Velikost T-drážky [mm]:
22 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M10 x 55 mm
Další detaily
Velikost T-drážky: 22 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 20 mm
b h6: 22 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 14 mm
l2 : 15 mm
Šroub ISO 4762: M10 x 55 mm
Hmotnost: 440 g
show article view
Velikost T-drážky [mm]:
22 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M10 x 80 mm
Další detaily
Velikost T-drážky: 22 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 20 mm
b h6: 22 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 14 mm
l2 : 15 mm
Šroub ISO 4762: M10 x 80 mm
Hmotnost: 716 g
show article view
Velikost T-drážky [mm]:
28 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M12 x 60 mm
Další detaily
Velikost T-drážky: 28 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 22 mm
b h6: 28 mm
d ±0,01: 46 mm
h: 16 mm
l2 : 20 mm
Šroub ISO 4762: M12 x 60 mm
Hmotnost: 661 g
show article view
Velikost T-drážky [mm]:
28 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M12 x 90 mm
Další detaily
Velikost T-drážky: 28 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 22 mm
b h6: 28 mm
d ±0,01: 46 mm
h: 16 mm
l2 : 20 mm
Šroub ISO 4762: M12 x 90 mm
Hmotnost: 1259 g
show article view
Materiál
Dorazový prvek
Montážní deska
Šroub
Ocel, pevnost 8.8 (ISO 4762)
Datový list EH 23280. Dorazové prvky – válcové
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.