23210.0105 - Upínače boční
s vyhlou pákou

Rychloupínací element tlačí obrobek současně na pevné dorazy ve vodorovném směru a na podpěry ve svislém směru. Jeho nízká stavba umožňuje celoplošné opracování obrobků. Ve spojení s dorazovým prvkem EH 23280. se může vytvořit speciální upínací přípravek.

Tento výrobek 23210.0105 - Upínače boční s vyhlou pákou / s plochou upínací čelistí, směr upínání doleva (Velikost T-drážky: 10 mm, d1: M8) je variantou skupiny výrobků Upínače boční s vyhlou pákou (EH 23210.)

Provedení
Velikost T-drážky [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Horizontální upínací síla - max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s plochou upínací čelistí, směr upínání doleva
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
23210.0105
Dokumenty
Upínače boční
  • s plochou upínací čelistí, směr upínání doleva
  • Velikost T-drážky: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Horizontální upínací síla max.: 3,5 kN
  • Hmotnost: 265 g
Upínače boční

Materiál

  • Ocel, tvrzená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23210.0105
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.