Upínky s kuličkou s ploškou, podobné DIN 6314

EH 23180.

Tato upínka s kuličkou, s ploškou podle DIN 6314 se používá především pro mechanické upínání obrobků.

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

Jmenovitý rozměr b1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
b2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
5,8 mm
b2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
23180.0007
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr b1: 6,6 mm
  • l1: 50 mm
  • d3: 5,8 mm
  • a1: 10 mm
  • a2: 2,5 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 8 mm
  • e1: 10 mm
  • e2: 20 mm
  • h: 1,6 mm
  • l2: 5 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • Hmotnost: 60 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
7,2 mm
b2 [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
23180.0009
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr b1: 9 mm
  • l1: 60 mm
  • d3: 7,2 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 3 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • h: 2 mm
  • l2: 6,5 mm
  • Průměr kuličky: 10 mm
  • Hmotnost: 109 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
80 mm
d3 [mm]:
8,6 mm
b2 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
23180.0011
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr b1: 11 mm
  • l1: 80 mm
  • d3: 8,6 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 3,5 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • h: 2,7 mm
  • l2: 7,5 mm
  • Průměr kuličky: 12 mm
  • Hmotnost: 218 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
125 mm
d3 [mm]:
10,5 mm
b2 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
23180.0014
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr b1: 13 mm
  • l1: 125 mm
  • d3: 10,5 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 4 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 50 mm
  • h: 3,5 mm
  • l2: 10,5 mm
  • Průměr kuličky: 16 mm
  • Hmotnost: 616 g
show article view
Upínky

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená, čistá

Upínka

  • Zušlechtěná ocel, brynýrovaná

Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23180. Upínky – s kuličkou s ploškou, podobné DIN 6314
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.