Tato upínka s kuličkou, s ploškou podle DIN 6314 se používá především pro mechanické upínání obrobků.
Tento výrobek 23180.0007 - Upínky s kuličkou s ploškou, podobné DIN 6314 / (Jmenovitý rozměr b1: 6,6 mm, l1: 50 mm) je variantou skupiny výrobků Upínky s kuličkou s ploškou, podobné DIN 6314 (EH 23180.)
Koule
Upínka
Kulička zajištěná proti přetočení.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers