23180.0009 - Upínky
s kuličkou s ploškou, podobné DIN 6314

Tato upínka s kuličkou, s ploškou podle DIN 6314 se používá především pro mechanické upínání obrobků.

Tento výrobek 23180.0009 - Upínky s kuličkou s ploškou, podobné DIN 6314 / (Jmenovitý rozměr b1: 9 mm, l1: 60 mm) je variantou skupiny výrobků Upínky s kuličkou s ploškou, podobné DIN 6314 (EH 23180.)

Jmenovitý rozměr b1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
b2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
7,2 mm
b2 [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
23180.0009
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr b1: 9 mm
  • l1: 60 mm
  • d3: 7,2 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 3 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • h: 2 mm
  • l2: 6,5 mm
  • Průměr kuličky: 10 mm
  • Hmotnost: 109 g
Upínky

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená, čistá

Upínka

  • Zušlechtěná ocel, brynýrovaná

Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23180.0009
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.