Upínače horní otočné, velikost 82,5

EH 23310.

Upínač horní je univerzální mechanický upínací element určený pro snadnou výměnu a komfortní upnutí obrobků pomocí rukou otočného upínacího ramene.

Upínače mají tyto výhody:

  • Kompaktní provedení
  • Upínací síla max. 30 kN pomocí upínacího šroubu SW 36
  • Rameno upínače otočné o 360°
  • Upínací zdvih 30 mm
  • Upínací výška max. 250 mm
  • Integrovaný omezovač upínací výšky pro bezpečné použití
  • Snadná a rychlá výměna obrobků, kterou umožňuje pootočení upínače vlevo nebo vpravo. Polohovací kroužek 23310.0351 umožňuje plynulé nastavení s maximální přesností u opakovaného upínání.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
Zdvih [mm]
Upínací síla [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
82,5 mm
d2 [mm]:
M24
h1 [mm]:
220 – 250 mm
h2 [mm]:
300 – 330 mm
l1 [mm]:
49 mm
Zdvih [mm]:
30 mm
Upínací síla [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
23310.0070
CAD
Dokumenty
Upínače horní
  • d1: 82,5 mm
  • b3: 155 mm
  • b4: 100 mm
  • d2: M24
  • d3: M20
  • d4: 49 mm
  • h1: 220 mm – 250 mm
  • h2: 300 mm – 330 mm
  • h3: 30 mm
  • h4: 90 mm
  • h5: 65 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 115 mm
  • l3: 91,5 mm
  • l4: 148 mm
  • l5: 100 mm
  • Zdvih: 30 mm
  • Upínací síla: 30 kN
  • Utahovací moment max.: 200 Nm
  • Hmotnost: 21 kg
show article view
Upínače horní

Materiál

  • Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná a broušená

Odkazy

Upínací výška může být snížena např. výkyvnými opěrkami EH 22730.

Montáž

Upevnění pomocí 4 šroubů M 24 s roztečí děr 100 x 100 mm.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23310. Upínače horní – otočné, velikost 82,5
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínače horní
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.