Středící upínací trny

EH 23340.

Středící upínací trny se často používají ve strojírenství. Díky jednoduchému ovládání a rychlé montáži najdou uplatnění ve všech průmyslových odvětvích.

Středící upínací trny slouží k vystředění a upnutí obrobků s přesným otvorem.

Středící upínací trny mají tyto vlastnosti:

  • Velmi vysoká přesnost při soustružení / frézování
  • Ideální jako podpůrné prvky na soustružených dílech
  • Vysoce odolný tvrzený šroub s povrchovou úpravou
  • Upínací těleso lze velmi snadno opracovat (pro přizpůsobení průměru díry)

Vaše vyhledávání dosáhlo 7 výsledků

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d2 -0,05 [mm]
d5 [mm]
h1 [mm]
Upínací síla max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 min. [mm]:
8 mm
d1 max. [mm]:
12,4 mm
d2 -0,05 [mm]:
29,72 mm
d5 [mm]:
M4
h1 [mm]:
15 mm
Upínací síla max. [kN]:
3 kN
Objednací číslo:
23340.0104
CAD
Dokumenty
Středící upínací trny
  • d1 min.: 8 mm
  • d1 max.: 12,4 mm
  • d2 -0,05: 29,72 mm
  • d3: M3
  • d4: 21 mm
  • d5: M4
  • h1: 15 mm
  • h2: 16 mm
  • h3: 21,8 mm
  • l1: ~ 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Počet segmentů: 4
  • SW SW1: 3 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • Upínací síla max.: 3 kN
  • Utahovací moment max.: 3,5 Nm
  • Montážní otvor H7: 29,72 mm
  • Hmotnost: 58 g
show article view
Středící upínací trny
d1 min. [mm]:
12,2 mm
d1 max. [mm]:
14,2 mm
d2 -0,05 [mm]:
31,5 mm
d5 [mm]:
M6
h1 [mm]:
15 mm
Upínací síla max. [kN]:
6 kN
Objednací číslo:
23340.0106
CAD
Dokumenty
Středící upínací trny
  • d1 min.: 12,2 mm
  • d1 max.: 14,2 mm
  • d2 -0,05: 31,5 mm
  • d3: M3
  • d4: 23,1 mm
  • d5: M6
  • h1: 15 mm
  • h2: 19 mm
  • h3: 24,9 mm
  • l1: ~ 6 mm
  • l2: 12 mm
  • Počet segmentů: 4
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • Upínací síla max.: 6 kN
  • Utahovací moment max.: 12 Nm
  • Montážní otvor H7: 31,5 mm
  • Hmotnost: 62 g
show article view
Středící upínací trny
d1 min. [mm]:
13,5 mm
d1 max. [mm]:
20 mm
d2 -0,05 [mm]:
37,5 mm
d5 [mm]:
M8
h1 [mm]:
15 mm
Upínací síla max. [kN]:
8 kN
Objednací číslo:
23340.0108
CAD
Dokumenty
Středící upínací trny
  • d1 min.: 13,5 mm
  • d1 max.: 20 mm
  • d2 -0,05: 37,5 mm
  • d3: M3
  • d4: 29 mm
  • d5: M8
  • h1: 15 mm
  • h2: 19 mm
  • h3: 24,9 mm
  • l1: ~ 6 mm
  • l2: 14 mm
  • Počet segmentů: 6
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • Upínací síla max.: 8 kN
  • Utahovací moment max.: 24 Nm
  • Montážní otvor H7: 37,5 mm
  • Hmotnost: 99 g
show article view
Středící upínací trny
d1 min. [mm]:
18 mm
d1 max. [mm]:
27 mm
d2 -0,05 [mm]:
50 mm
d5 [mm]:
M10
h1 [mm]:
17,5 mm
Upínací síla max. [kN]:
13 kN
Objednací číslo:
23340.0111
CAD
Dokumenty
Středící upínací trny
  • d1 min.: 18 mm
  • d1 max.: 27 mm
  • d2 -0,05: 50 mm
  • d3: M4
  • d4: 39,4 mm
  • d5: M10
  • h1: 17,5 mm
  • h2: 22,2 mm
  • h3: 28,6 mm
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: 17 mm
  • Počet segmentů: 6
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 2,5 mm
  • Upínací síla max.: 13 kN
  • Utahovací moment max.: 42 Nm
  • Montážní otvor H7: 50 mm
  • Hmotnost: 191 g
show article view
Středící upínací trny
d1 min. [mm]:
25,4 mm
d1 max. [mm]:
35,3 mm
d2 -0,05 [mm]:
56 mm
d5 [mm]:
M12
h1 [mm]:
20,6 mm
Upínací síla max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
23340.0112
CAD
Dokumenty
Středící upínací trny
  • d1 min.: 25,4 mm
  • d1 max.: 35,3 mm
  • d2 -0,05: 56 mm
  • d3: M4
  • d4: 45,5 mm
  • d5: M12
  • h1: 20,6 mm
  • h2: 25,4 mm
  • h3: 31,8 mm
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: 21 mm
  • Počet segmentů: 6
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 2,5 mm
  • Upínací síla max.: 15 kN
  • Utahovací moment max.: 105 Nm
  • Montážní otvor H7: 56 mm
  • Hmotnost: 306 g
show article view
Středící upínací trny
d1 min. [mm]:
30 mm
d1 max. [mm]:
51 mm
d2 -0,05 [mm]:
75,5 mm
d5 [mm]:
M16
h1 [mm]:
27 mm
Upínací síla max. [kN]:
26 kN
Objednací číslo:
23340.0116
CAD
Dokumenty
Středící upínací trny
  • d1 min.: 30 mm
  • d1 max.: 51 mm
  • d2 -0,05: 75,5 mm
  • d3: M5
  • d4: 63,9 mm
  • d5: M16
  • h1: 27 mm
  • h2: 31,8 mm
  • h3: 39,6 mm
  • l1: ~ 12 mm
  • l2: 20 mm
  • Počet segmentů: 6
  • SW SW1: 14 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • Upínací síla max.: 26 kN
  • Utahovací moment max.: 200 Nm
  • Montážní otvor H7: 75,5 mm
  • Hmotnost: 762 g
show article view
Středící upínací trny
d1 min. [mm]:
30 mm
d1 max. [mm]:
77 mm
d2 -0,05 [mm]:
107,5 mm
d5 [mm]:
M16
h1 [mm]:
32,3 mm
Upínací síla max. [kN]:
26 kN
Objednací číslo:
23340.0118 1)
CAD
Dokumenty
Středící upínací trny
  • d1 min.: 30 mm
  • d1 max.: 77 mm
  • d2 -0,05: 107,5 mm
  • d3: M6
  • d4: 92,5 mm
  • d5: M16
  • h1: 32,3 mm
  • h2: 37,6 mm
  • h3: 45,5 mm
  • l1: ~ 12 mm
  • l2: 20 mm
  • Počet segmentů: 8
  • SW SW1: 14 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • Upínací síla max.: 26 kN
  • Utahovací moment max.: 200 Nm
  • Montážní otvor H7: 107,5 mm
  • Hmotnost: 1832 g
show article view
Středící upínací trny

Materiál

Základní těleso

  • Ocel, brynýrovaná

Upínací šroub

  • Cementační ocel, tvrzená

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Montáž

Středící upínací trn musí být předem přizpůsoben konkrétnímu průměru díry v upínaném obrobku (např. soustružením / frézováním). Je důležité, aby středící upínací trn před obráběním přesahoval o 0,1 mm upínací průměr. Pro toto obrábění se dodává matice.

Další nebo podrobné informace naleznete v montážním návodu a v návodu k obsluze.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23340. Středící upínací trny
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly and operating instructions centering clamping mandrels
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.