Středící upínací elementy a středící upínací trny jsou mechanické upínací prvky, které se používají k vystředění a upnutí dílů s polohovacím otvorem - průchozím otvorem nebo slepou dírou. S těmito středícími upínacími prvky, které jsou také často označovány jako upínací otvory nebo upínací díry, mohou být díly vystředěny a upnuty třením.
Provedení s upínacími kuličkami jsou vhodná pro rychlé a přesné vystředění a upnutí neobrobených dílů (velký rozsah upnutí). Provedení s upínacími segmenty jsou vhodná pro přesné a jemné vystředění a upnutí dílů, které jsou citlivé na tlak a obrobených dílů s citlivými povrchy (soustružené, frézované, broušené). Tato provedení mají další výhodu v tom, že jsou díly přitaženy dolů k podložce.
Všechny středící upínací elementy se vyznačují velkým rozsahem upnutí při malých zástavbových rozměrech. Středící upínací elementy s ovládáním zespodu mohou být ovládány ručně, hydraulicky nebo pneumaticky.
Středící upínací trny lze přizpůsobit konkrétnímu montážnímu průměru díry soustružením / frézováním.
Ze skladu je k dispozici rozsáhlý sortiment výrobků v mnoha různých variantách:
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws