Středící upínací trny se často používají ve strojírenství. Díky jednoduchému ovládání a rychlé montáži najdou uplatnění ve všech průmyslových odvětvích.
Středící upínací trny slouží k vystředění a upnutí obrobků s přesným otvorem.
Středící upínací trny mají tyto vlastnosti:
Tento výrobek 23340.0108 - Středící upínací trny / (d1: 20 mm, d2 min.: 13,5 mm) je variantou skupiny výrobků Středící upínací trny (EH 23340.)
Základní těleso
Upínací šroub
Nestandardní provedení dle poptávky.
Středící upínací trn musí být předem přizpůsoben konkrétnímu průměru díry v upínaném obrobku (např. soustružením / frézováním). Je důležité, aby středící upínací trn před obráběním přesahoval o 0,1 mm upínací průměr. Pro toto obrábění se dodává matice.
Další nebo podrobné informace naleznete v montážním návodu a v návodu k obsluze.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers