Matice pro T-drážku DIN 508 s jištěním proti posunutí

EH 23010.

Tyto matice pro T-drážku (drážkové matice) jsou vyrobeny dle DIN 508. Odpružený element zabraňuje samovolnému posunutí matice v horizontální i vertikální poloze.

Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků

Velikost T-drážky [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Síla pružiny F1 ~ [N]
Síla pružiny F2 ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Síla pružiny F1 ~ [N]:
~ 3,25 N
Síla pružiny F2 ~ [N]:
~ 4,75 N
Objednací číslo:
23010.0811
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Velikost T-drážky: 10 mm
  • d: M8
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • s: 0,65 mm
  • Síla pružiny F1: ~ 3,25 N
  • Síla pružiny F2: ~ 4,75 N
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Matice pro T-drážku
Velikost T-drážky [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Síla pružiny F1 ~ [N]:
~ 4,7 N
Síla pružiny F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Objednací číslo:
23010.0813
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Velikost T-drážky: 12 mm
  • d: M10
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • s: 0,8 mm
  • Síla pružiny F1: ~ 4,7 N
  • Síla pružiny F2: ~ 12,6 N
  • Hmotnost: 20 g
show article view
Matice pro T-drážku
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Síla pružiny F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny F2 ~ [N]:
~ 14,2 N
Objednací číslo:
23010.0815
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • s: 0,9 mm
  • Síla pružiny F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny F2: ~ 14,2 N
  • Hmotnost: 34 g
show article view
Matice pro T-drážku
Velikost T-drážky [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Síla pružiny F1 ~ [N]:
~ 7,8 N
Síla pružiny F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
Objednací číslo:
23010.0819
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Velikost T-drážky: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • s: 1 mm
  • Síla pružiny F1: ~ 7,8 N
  • Síla pružiny F2: ~ 13,5 N
  • Hmotnost: 68 g
show article view
Matice pro T-drážku
Velikost T-drážky [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Síla pružiny F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny F2 ~ [N]:
~ 12,8 N
Objednací číslo:
23010.0823
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Velikost T-drážky: 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • s: 1,6 mm
  • Síla pružiny F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny F2: ~ 12,8 N
  • Hmotnost: 147 g
show article view
Matice pro T-drážku

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená

Matice pro T-drážku

  • Zušlechtěná ocel, pevnost 10, brynýrovaná

Pružina

  • Nerez
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23010. Matice pro T-drážku – DIN 508 s jištěním proti posunutí
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.