23010.0823 - Matice pro T-drážku
DIN 508 s jištěním proti posunutí

Tyto matice pro T-drážku (drážkové matice) jsou vyrobeny dle DIN 508. Odpružený element zabraňuje samovolnému posunutí matice v horizontální i vertikální poloze.

Tento výrobek 23010.0823 - Matice pro T-drážku DIN 508 s jištěním proti posunutí / (Velikost T-drážky: 22 mm, d: M20) je variantou skupiny výrobků Matice pro T-drážku DIN 508 s jištěním proti posunutí (EH 23010.)

Velikost T-drážky [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Síla pružiny F1 ~ [N]
Síla pružiny F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Velikost T-drážky [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Síla pružiny F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny F2 ~ [N]:
~ 12,8 N
Objednací číslo:
23010.0823
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Velikost T-drážky: 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • s: 1,6 mm
  • Síla pružiny F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny F2: ~ 12,8 N
  • Hmotnost: 147 g
Matice pro T-drážku

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená

Matice pro T-drážku

  • Zušlechtěná ocel, pevnost 10, brynýrovaná

Pružina

  • Nerez
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23010.0823
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.