Tyto matice pro T-drážku (drážkové matice) jsou vyrobeny dle DIN 508. Odpružený element zabraňuje samovolnému posunutí matice v horizontální i vertikální poloze.
Tento výrobek 23010.0819 - Matice pro T-drážku DIN 508 s jištěním proti posunutí / (Velikost T-drážky: 18 mm, d: M16) je variantou skupiny výrobků Matice pro T-drážku DIN 508 s jištěním proti posunutí (EH 23010.)
Koule
Matice pro T-drážku
Pružina
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers