25151.0206 - Silentbloky
waisted

K pružnému uložení motorů, kompresorů, čerpadel atd.

The waisted shape of these buffers means that the lateral forces are better damped compared to cylindrical rubber-metal buffers.

Tvrdost je 55 ±5 ° Shore A. Jiné tvrdosti (40 ± 5 ° Shore A a 70 ± 5 ° Shore A) dle poptávky.

Tento výrobek 25151.0206 - Silentbloky waisted / se šroubem, oboustranně (d1: 10 mm, l1: 10 mm) je variantou skupiny výrobků Silentbloky waisted (EH 25151.)

Provedení
obrázek
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t - ~ [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se šroubem, oboustranně
obrázek:
3
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25151.0206
Dokumenty
Silentbloky
  • se šroubem, oboustranně – obrázek 3
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • Tuhost pružiny R: 35 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 69 N
  • Zdvih pružiny: 2,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 5 g
Silentbloky

Materiál

Podložka

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná

Závitová vložka

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná

Základní těleso

  • Přírodní kaučuk (NR), černá

Šroub

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná

Poznámky

Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 25151.0206
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.