Gumové dorazy válcové

EH 25150.

Použitelný jako pružný koncový doraz, noha atd.

Tvrdost je 55 ±5 ° Shore A. Jiné tvrdosti (40 ± 5 ° Shore A a 70 ± 5 ° Shore A) dle poptávky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 126 výsledků

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0482
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Ocel
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 810 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 8100 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 570 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1482
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 810 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 8100 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 570 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0484
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Ocel
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 640 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 8000 N
  • Zdvih pružiny: ~ 12,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 656 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1484
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 640 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 8000 N
  • Zdvih pružiny: ~ 12,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 656 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0486
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Ocel
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 520 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 7800 N
  • Zdvih pružiny: ~ 15 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 750 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1486
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 520 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 7800 N
  • Zdvih pružiny: ~ 15 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 750 g
show article view
Gumové dorazy

Materiál

Podložka

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená
  • Nerez 1.4301

Závitová vložka

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená
  • Nerez 1.4301

Základní těleso

  • Přírodní kaučuk (NR), černá

Šroub

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená
  • Nerez 1.4301
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25150. Gumové dorazy – válcové
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty

Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).