25150.0482 - Gumové dorazy
válcové

Použitelný jako pružný koncový doraz, noha atd.

Tvrdost je 55 ±5 ° Shore A. Jiné tvrdosti (40 ± 5 ° Shore A a 70 ± 5 ° Shore A) dle poptávky.

Tento výrobek 25150.0482 - Gumové dorazy válcové / se šroubem (d1: 100 mm, l1: 40 mm) je variantou skupiny výrobků Gumové dorazy válcové (EH 25150.)

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t - ~ [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0482
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Ocel
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 810 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 8100 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 570 g
Gumové dorazy

Materiál

Podložka

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená

Základní těleso

  • Přírodní kaučuk (NR), černá

Šroub

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 25150.0482
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.