25150.1557 - Gumové dorazy
válcové, přední montáž

Použitelný jako pružný koncový doraz, noha atd.

Tvrdost je 55 ±5 ° Shore A. Jiné tvrdosti (40 ± 5 ° Shore A a 70 ± 5 ° Shore A) dle poptávky.

Tento výrobek 25150.1557 - Gumové dorazy válcové, přední montáž / (d1: 56 mm, h: 24 mm, d2: 13 mm) je variantou skupiny výrobků Gumové dorazy válcové, přední montáž (EH 25150.)

d1 [mm]
h [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
56 mm
h [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
25150.1557
Dokumenty
Gumové dorazy
  • d1: 56 mm
  • h: 24 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 19,5 mm
  • s: 3 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 577 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 3460 N
  • Zdvih pružiny: ~ 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 79 g
Gumové dorazy

Materiál

Podložka

  • Nerez 1.4301

Základní těleso

  • NBR
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 25150.1557
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.