25150.0919 - Gumové dorazy
tvar komolého kužele

Použitelný jako pružný koncový doraz, noha atd.

Tvrdost je 55 ±5 ° Shore A. Jiné tvrdosti (40 ± 5 ° Shore A a 70 ± 5 ° Shore A) dle poptávky.

Tento výrobek 25150.0919 - Gumové dorazy tvar komolého kužele / s vnitřním závitem (d1: 19 mm, d2: M5) je variantou skupiny výrobků Gumové dorazy tvar komolého kužele (EH 25150.)

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ~ [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Objednací číslo:
25150.0919
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Nerez
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 28 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 110 N
  • Zdvih pružiny: ~ 4 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 7 g
Gumové dorazy

Materiál

Podložka

  • Nerez 1.4301

Závitová vložka

  • Nerez 1.4301

Základní těleso

  • NBR
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 25150.0919
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.