25150.0819 - Gumové dorazy
tvar komolého kužele

Použitelný jako pružný koncový doraz, noha atd.

Tvrdost je 55 ±5 ° Shore A. Jiné tvrdosti (40 ± 5 ° Shore A a 70 ± 5 ° Shore A) dle poptávky.

Tento výrobek 25150.0819 - Gumové dorazy tvar komolého kužele / se šroubem (d1: 19 mm, d2: M5, l2: 6 mm) je variantou skupiny výrobků Gumové dorazy tvar komolého kužele (EH 25150.)

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ~ [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
6 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0819
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Ocel
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 28 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 110 N
  • Zdvih pružiny: ~ 4 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 8 g
Gumové dorazy

Materiál

Podložka

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná

Základní těleso

  • NBR

Šroub

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 25150.0819
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.