25150.1219 - Gumové dorazy
nízké provedení

Pro elastické, tlumicí a hluk snižující uložení. Mimoto chrání povrchy. Gumový doraz je možno použít i jako distanční prvek nebo jako patku stavitelné nohy.

Tvrdost je 70 ±5° Shore A.

Tento výrobek 25150.1219 - Gumové dorazy nízké provedení / s průchozí dírou a lepítkem (d1: 19 mm, h: 3 mm) je variantou skupiny výrobků Gumové dorazy nízké provedení (EH 25150.)

Provedení
obrázek
d1 [mm]
h [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s průchozí dírou a lepítkem
obrázek:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
3 mm
Objednací číslo:
25150.1219
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou a lepítkem – obrázek 2
  • d1: 19 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 282 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 480 N
  • Zdvih pružiny: 1,7 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 2,9 g
Gumové dorazy

Materiál

Podložka

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná

Základní těleso

  • NBR
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 25150.1219
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.