25160.0060 - Panty
se závitem k přišroubování

Tyto panty se vyznačují kompaktním, robustním designem a integrovanými závity k přišroubování.

Tento výrobek 25160.0060 - Panty se závitem k přišroubování / s upevňovacím závitem (b1: 60 mm) je variantou skupiny výrobků Panty se závitem k přišroubování (EH 25160.)

Materiál
Materiál
Barva
b1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek, chromovaný
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Barva:
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
25160.0060
Dokumenty
Panty
  • Zinkový tlakový odlitek, chromovaný
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 14 mm
  • Hmotnost: 194 g
Panty

Materiál

Závitový kolík

  • Nerez

Základní těleso

  • Zinkový tlakový odlitek, chromovaný

Osa

  • Nerez
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 25160.0060
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.