Panty se závitem k přišroubování

EH 25160.

Tyto panty se vyznačují kompaktním, robustním designem a integrovanými závity k přišroubování.

Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků

Materiál
Barva
b1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek, chromovaný
Barva:
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
25160.0050
CAD
Dokumenty
Panty
  • Zinkový tlakový odlitek, chromovaný
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M5
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • Hmotnost: 61 g
show article view
Panty
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek, chromovaný
Barva:
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
25160.0055
CAD
Dokumenty
Panty
  • Zinkový tlakový odlitek, chromovaný
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: M6
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 12 mm
  • Hmotnost: 103 g
show article view
Panty
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek, chromovaný
Barva:
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
25160.0060
CAD
Dokumenty
Panty
  • Zinkový tlakový odlitek, chromovaný
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 14 mm
  • Hmotnost: 194 g
show article view
Panty
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek, stříbrný
Barva:
stříbrná
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
25160.0150
CAD
Dokumenty
Panty
  • Zinkový tlakový odlitek, stříbrný
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M5
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • Hmotnost: 61 g
show article view
Panty
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek, stříbrný
Barva:
stříbrná
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
25160.0155
CAD
Dokumenty
Panty
  • Zinkový tlakový odlitek, stříbrný
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: M6
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 12 mm
  • Hmotnost: 103 g
show article view
Panty
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek, stříbrný
Barva:
stříbrná
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
25160.0160
CAD
Dokumenty
Panty
  • Zinkový tlakový odlitek, stříbrný
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 14 mm
  • Hmotnost: 194 g
show article view
Panty
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek, černý
Barva:
černá
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
25160.0250
CAD
Dokumenty
Panty
  • Zinkový tlakový odlitek, černý
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M5
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • Hmotnost: 61 g
show article view
Panty
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek, černý
Barva:
černá
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
25160.0255
CAD
Dokumenty
Panty
  • Zinkový tlakový odlitek, černý
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: M6
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 12 mm
  • Hmotnost: 103 g
show article view
Panty
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek, černý
Barva:
černá
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
25160.0260
CAD
Dokumenty
Panty
  • Zinkový tlakový odlitek, černý
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 14 mm
  • Hmotnost: 194 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Barva:
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
11 mm
Objednací číslo:
25160.0350
CAD
Dokumenty
Panty
  • Nerez
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M5
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 11 mm
  • Hmotnost: 68 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Barva:
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
13 mm
Objednací číslo:
25160.0355
CAD
Dokumenty
Panty
  • Nerez
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: M6
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 13 mm
  • Hmotnost: 128 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Barva:
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
17 mm
Objednací číslo:
25160.0360
CAD
Dokumenty
Panty
  • Nerez
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 17 mm
  • Hmotnost: 252 g
show article view
Panty

Materiál

Závitový kolík

  • Nerez

Základní těleso

  • Zinkový tlakový odlitek, chromovaný
  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat
  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat
  • Nerez 1.4308

Osa

  • Nerez
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25160. Panty – se závitem k přišroubování
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.