25160.0250 - Panty
se závitem k přišroubování

Tyto panty se vyznačují kompaktním, robustním designem a integrovanými závity k přišroubování.

Tento výrobek 25160.0250 - Panty se závitem k přišroubování / s upevňovacím závitem (b1: 40 mm) je variantou skupiny výrobků Panty se závitem k přišroubování (EH 25160.)

Materiál
Materiál
Barva
b1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek, černý
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Barva:
černá
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
25160.0250
Dokumenty
Panty
  • Zinkový tlakový odlitek, černý
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M5
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • Hmotnost: 61 g
Panty

Materiál

Závitový kolík

  • Nerez

Základní těleso

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Osa

  • Nerez
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 25160.0250
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.