Panty s nastavitelným odporem tření

EH 25160.

Panty se vyznačují svou kompaktní a stabilní konstrukcí a možností nastavení tření.                            

Konstrukce pantů zajišťuje, že nemají vůli (radiální, ani axiální).

Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků

Barva
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Zatížitelnost Radiální zatížitelnost F1 max. [kN]
Nastavovací osa Třecí moment [Nm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Barva:
stříbrná
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
25 mm
Zatížitelnost Radiální zatížitelnost F1 max. [kN]:
2,4 kN
Nastavovací osa Třecí moment [Nm]:
2 Nm
Objednací číslo:
25160.0400
CAD
Dokumenty
Panty
  • stříbrná
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 13 mm
  • d: 5,3 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 14 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost Radiální zatížitelnost F1 max.: 2,4 kN
  • Zatížitelnost Axiální zatížitelnost F2 max.: 1,2 kN
  • Zatížitelnost Zatížitelnost F3 max.: 1,5 kN
  • Nastavovací osa Utahovací moment max.: 0,5 Nm
  • Nastavovací osa Třecí moment: 2 Nm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 55 g
show article view
Panty
Barva:
stříbrná
b1 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
30 mm
Zatížitelnost Radiální zatížitelnost F1 max. [kN]:
3,2 kN
Nastavovací osa Třecí moment [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
25160.0405
CAD
Dokumenty
Panty
  • stříbrná
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 16,5 mm
  • d: 6,5 mm
  • h1: 15,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost Radiální zatížitelnost F1 max.: 3,2 kN
  • Zatížitelnost Axiální zatížitelnost F2 max.: 1,6 kN
  • Zatížitelnost Zatížitelnost F3 max.: 2 kN
  • Nastavovací osa Utahovací moment max.: 0,75 Nm
  • Nastavovací osa Třecí moment: 4 Nm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 94 g
show article view
Panty
Barva:
stříbrná
b1 [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
36 mm
l1 [mm]:
60 mm
l2 [mm]:
36 mm
Zatížitelnost Radiální zatížitelnost F1 max. [kN]:
4,5 kN
Nastavovací osa Třecí moment [Nm]:
6,5 Nm
Objednací číslo:
25160.0410
CAD
Dokumenty
Panty
  • stříbrná
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost Radiální zatížitelnost F1 max.: 4,5 kN
  • Zatížitelnost Axiální zatížitelnost F2 max.: 2 kN
  • Zatížitelnost Zatížitelnost F3 max.: 2,4 kN
  • Nastavovací osa Utahovací moment max.: 1,5 Nm
  • Nastavovací osa Třecí moment: 6,5 Nm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 162 g
show article view
Panty
Barva:
černá
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
25 mm
Zatížitelnost Radiální zatížitelnost F1 max. [kN]:
2,4 kN
Nastavovací osa Třecí moment [Nm]:
2 Nm
Objednací číslo:
25160.0500
CAD
Dokumenty
Panty
  • černá
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 13 mm
  • d: 5,3 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 14 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost Radiální zatížitelnost F1 max.: 2,4 kN
  • Zatížitelnost Axiální zatížitelnost F2 max.: 1,2 kN
  • Zatížitelnost Zatížitelnost F3 max.: 1,5 kN
  • Nastavovací osa Utahovací moment max.: 0,5 Nm
  • Nastavovací osa Třecí moment: 2 Nm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 55 g
show article view
Panty
Barva:
černá
b1 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
30 mm
Zatížitelnost Radiální zatížitelnost F1 max. [kN]:
3,2 kN
Nastavovací osa Třecí moment [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
25160.0505
CAD
Dokumenty
Panty
  • černá
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 16,5 mm
  • d: 6,5 mm
  • h1: 15,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost Radiální zatížitelnost F1 max.: 3,2 kN
  • Zatížitelnost Axiální zatížitelnost F2 max.: 1,6 kN
  • Zatížitelnost Zatížitelnost F3 max.: 2 kN
  • Nastavovací osa Utahovací moment max.: 0,75 Nm
  • Nastavovací osa Třecí moment: 4 Nm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 94 g
show article view
Panty
Barva:
černá
b1 [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
36 mm
l1 [mm]:
60 mm
l2 [mm]:
36 mm
Zatížitelnost Radiální zatížitelnost F1 max. [kN]:
4,5 kN
Nastavovací osa Třecí moment [Nm]:
6,5 Nm
Objednací číslo:
25160.0510
CAD
Dokumenty
Panty
  • černá
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost Radiální zatížitelnost F1 max.: 4,5 kN
  • Zatížitelnost Axiální zatížitelnost F2 max.: 2 kN
  • Zatížitelnost Zatížitelnost F3 max.: 2,4 kN
  • Nastavovací osa Utahovací moment max.: 1,5 Nm
  • Nastavovací osa Třecí moment: 6,5 Nm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 162 g
show article view
Panty

Materiál

Třecí kužel

  • Termoplast POM

Základní těleso

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat
  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Nastavovací osa

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná

Matice

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná

Montáž

Montáž pantu na díl. Po namontování pantu se může utažením nebo povolením nastavitelné osy měnit pohyblivost pantu. Díky tomu lze při zachování rozsahu pohybu pantu dosáhnout jeho konstantního brzdného momentu.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25160. Panty – s nastavitelným odporem tření
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.