Dorazy pro panty

EH 25160.

Dorazy mají omezit úhel rozevření pantů. Dále slouží jako tlumící dorazový prvek.

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

l1 [mm]
h1 [mm]
b [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
3,5 mm
b [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
25160.0805
CAD
Dokumenty
Dorazy
  • l1: 40 mm
  • h1: 3,5 mm
  • b: 12 mm
  • d: 5,3 mm
  • h2: 7,8 mm
  • l2: 25 mm
  • α ~: 150°
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 7,1 g
show article view
Dorazy
l1 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
4 mm
b [mm]:
15 mm
Objednací číslo:
25160.0810
CAD
Dokumenty
Dorazy
  • l1: 50 mm
  • h1: 4 mm
  • b: 15 mm
  • d: 6,3 mm
  • h2: 9,2 mm
  • l2: 30 mm
  • α ~: 150°
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Dorazy
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
5 mm
b [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
25160.0815
CAD
Dokumenty
Dorazy
  • l1: 60 mm
  • h1: 5 mm
  • b: 18 mm
  • d: 8,3 mm
  • h2: 10,9 mm
  • l2: 36 mm
  • α ~: 150°
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 22 g
show article view
Dorazy

Materiál

Montážní deska

  • Jemný ocelový odlitek, zinkovaný, potažený plastem, černá podobná RAL 9005, mat

Dorazový prvek

  • NBR

Montáž

Doraz je sešroubovaný s pantem.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25160. Dorazy – pro panty
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.