Panty ze zinkového tlakového odlitku s vratnou pružinou umožňují automatické otevírání nebo zavírání dveří.
Točivý moment resetu závisí na úhlu otevření pantu (viz výkres). Vytrvalostní testy prokázaly, že se točivý moment resetu nemění ani po 100 000 cyklech.
Tyto panty ze zinkového tlakového odlitku se vyznačují jednoduchým a nadčasovým designem.
Tento výrobek 25163.0110 - Panty Zinkový tlakový odlitek, s vratnou pružinou / odpružené zpětné zavírání (b1: 60 mm, l1: 60 mm) je variantou skupiny výrobků Panty Zinkový tlakový odlitek, s vratnou pružinou (EH 25163.)
Základní těleso
Pružina
Krytka
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels