Panty Zinkový tlakový odlitek, s vratnou pružinou

EH 25163.

Panty ze zinkového tlakového odlitku s vratnou pružinou umožňují automatické otevírání nebo zavírání dveří.

Točivý moment resetu závisí na úhlu otevření pantu (viz výkres). Vytrvalostní testy prokázaly, že se točivý moment resetu nemění ani po 100 000 cyklech.

Tyto panty ze zinkového tlakového odlitku se vyznačují jednoduchým a nadčasovým designem.

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

Materiál
Barva
Provedení
obrázek
b1 [mm]
l1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Barva:
stříbrná
Provedení:
odpružené zpětné zavírání
obrázek:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
25163.0010
CAD
Dokumenty
Panty
  • odpružené zpětné zavírání – obrázek 1, Zinkový tlakový odlitek, stříbrný
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 149 g
show article view
Panty
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Barva:
černá
Provedení:
odpružené zpětné zavírání
obrázek:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
25163.0110
CAD
Dokumenty
Panty
  • odpružené zpětné zavírání – obrázek 1, Zinkový tlakový odlitek, černý
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 149 g
show article view
Panty
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Barva:
stříbrná
Provedení:
odpružené zpětné otevírání
obrázek:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
25163.0015
CAD
Dokumenty
Panty
  • odpružené zpětné otevírání – obrázek 2, Zinkový tlakový odlitek, stříbrný
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 146 g
show article view
Panty
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Barva:
černá
Provedení:
odpružené zpětné otevírání
obrázek:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
25163.0115
CAD
Dokumenty
Panty
  • odpružené zpětné otevírání – obrázek 2, Zinkový tlakový odlitek, černý
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 146 g
show article view
Panty

Materiál

Základní těleso

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat
  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Pružina

  • Pružinový ocelový drát

Krytka

  • Termoplast POM
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25163. Panty – Zinkový tlakový odlitek, s vratnou pružinou
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.