22123.0006 - Zajišťovací kolíky
se senzorem

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Zajišťovací kolík se senzorem umožňuje monitorovat polohu zajišťovacího kolíku. Když se zapojí, senzor polohy se zapne již po 2/3 indexní vzdálenosti l2. Kromě elektronického signálu je stav sepnutí indikován přímo na senzoru pomocí LED diody.

Tento výrobek 22123.0006 - Zajišťovací kolíky se senzorem / s držadlem, bez aretace (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm, l2 min.: 9 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky se senzorem (EH 22123.)

Materiál
Provedení
obrázek
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) - F1 [N]
Síla pružiny1) - F2 [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Provedení:
s držadlem, bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
6 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
25 N
Objednací číslo:
22123.0006
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s držadlem, bez aretace – obrázek 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 54,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 12,5 mm
  • SW: 14 mm
  • Síla pružiny1) F1: 6 N
  • Síla pružiny1) F2: 25 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -25 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 75 °C
  • Hmotnost: 62 g
Zajišťovací kolíky

Materiál

Pouzdro

  • Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4305, niklovaná

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černá, mat

Kabel

  • Termoplast PUR, černá

Magnet

  • Permanentní magnet

Senzor

  • Termoplast PA 6, černá, mat

Kontramatice

  • Nerez A2 (ISO 8675)

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Montáž

Přiložený samostatný senzor a sponu senzoru lze namontovat pomocí přiloženého imbusového klíče. Směr vyvedení kabelu senzoru lze určit individuálně.

  1. Zatlačte senzor do boční strany spony senzoru.
  2. Lehkou ruční silou (max. 0.1 Nm) utáhněte vnitřní šestihranný šroub senzoru.
  3. Zaklapněte sponu senzoru do kruhové drážky zajišťovacího kolíku v libovolné poloze.
  4. Otočením spony senzoru lze upravit směr vyvedení kabelu senzoru.

Poznámka:

Aby se předešlo narušení, neměla by na zajišťovací kolík působit žádná magnetická pole.

Obsluha

U provedení s aretací se držadlo povytáhne, pootočí o 90° a zajistí pomocí zářezu (pokud čep má být zasunutý).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22123.0006
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Index Plungers with sensor - electrical properties