Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků
Provedení:
bez plastové krytky
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Další detaily
bez plastové krytky – obrázek 1
d1 0 -0,05: 6 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l3 : 32 mm
s: 12 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 12 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 32 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 82 g
show article view
Provedení:
bez plastové krytky
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Další detaily
bez plastové krytky – obrázek 1
d1 0 -0,05: 8 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l3 : 32 mm
s: 12 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 12 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 32 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 85 g
show article view
Provedení:
bez plastové krytky
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Další detaily
bez plastové krytky – obrázek 1
d1 0 -0,05: 8 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l3 : 37 mm
s: 15 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 21 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 58 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 163 g
show article view
Provedení:
bez plastové krytky
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Další detaily
bez plastové krytky – obrázek 1
d1 0 -0,05: 10 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l3 : 32 mm
s: 12 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 12 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 32 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 85 g
show article view
Provedení:
bez plastové krytky
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Další detaily
bez plastové krytky – obrázek 1
d1 0 -0,05: 10 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l3 : 37 mm
s: 15 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 21 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 58 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 171 g
show article view
Provedení:
bez plastové krytky
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Další detaily
bez plastové krytky – obrázek 1
d1 0 -0,05: 12 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l3 : 37 mm
s: 15 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 21 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 58 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 174 g
show article view
Provedení:
s plastovou krytkou
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Další detaily
s plastovou krytkou – obrázek 2
d1 0 -0,05: 6 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l4 : 42 mm
s: 12 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 12 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 32 N
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 83 g
show article view
Provedení:
s plastovou krytkou
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Další detaily
s plastovou krytkou – obrázek 2
d1 0 -0,05: 8 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l4 : 42 mm
s: 12 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 12 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 32 N
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 85 g
show article view
Provedení:
s plastovou krytkou
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Další detaily
s plastovou krytkou – obrázek 2
d1 0 -0,05: 8 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l4 : 52 mm
s: 15 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 21 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 58 N
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 169 g
show article view
Provedení:
s plastovou krytkou
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Další detaily
s plastovou krytkou – obrázek 2
d1 0 -0,05: 10 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l4 : 42 mm
s: 12 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 12 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 32 N
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 86 g
show article view
Provedení:
s plastovou krytkou
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Další detaily
s plastovou krytkou – obrázek 2
d1 0 -0,05: 10 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l4 : 52 mm
s: 15 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 21 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 58 N
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 171 g
show article view
Provedení:
s plastovou krytkou
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Další detaily
s plastovou krytkou – obrázek 2
d1 0 -0,05: 12 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l4 : 52 mm
s: 15 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 21 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 58 N
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 171 g
show article view
Materiál
Pouzdro
Zajišťovací čep
Plastová krytka
Montáž
Levá i pravá montáž je možná díky oboustrannému zapuštění.
Zajišťovací kolík s páčkou s boční montáží.
Obsluha
Pootočením páčky o 180° až do zářezu se čep zasune dovnitř těla a zajistí (pokud čep zajišťovacího kolíku má být zasunutý).
Datový list EH 22120. Zajišťovací kolíky s páčkou – s boční montáží
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.