22120.0384 - Zajišťovací kolíky s páčkou
s boční montáží

Zajišťovací kolíky s páčkou jsou určeny pro polohovací otvory.

Plastová krytka umožňuje lepší ovladatelnost.

Tento výrobek 22120.0384 - Zajišťovací kolíky s páčkou s boční montáží / bez plastové krytky (d1 0 -0,05: 12 mm, l2: 12 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky s páčkou s boční montáží (EH 22120.)

Materiál
Provedení
obrázek
d1 0 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez plastové krytky
obrázek:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Objednací číslo:
22120.0384
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • bez plastové krytky – obrázek 1
  • d1 0 -0,05: 12 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 21 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 58 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 174 g
Zajišťovací kolíky s páčkou

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, brynýrovaná

Zajišťovací čep

  • Ocel, nitridovaná, černá

Montáž

Levá i pravá montáž je možná díky oboustrannému zapuštění.

Zajišťovací kolík s páčkou s boční montáží.

Obsluha

Pootočením páčky o 180° až do zářezu se čep zasune dovnitř těla a zajistí (pokud čep zajišťovacího kolíku má být zasunutý).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22120.0384
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.