22121.0120 - Zajišťovací kolíky s páčkou
jednoduché provedení

Zajišťovací kolíky s páčkou jsou určeny pro polohovací otvory.

Používá se tam, kde není nutné přesné polohování. Veliký zdvih čepu rozšiřuje možnosti použití, např. jako dveřní zarážka.

Jednoduché provedení s kompaktními rozměry.

Tento výrobek 22121.0120 - Zajišťovací kolíky s páčkou jednoduché provedení / (d1: 8 mm, d2: M12) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky s páčkou jednoduché provedení (EH 22121.)

Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Objednací číslo:
22121.0120
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • d1: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 4,7 mm
  • l1: 73 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 22,2 mm
  • l5: 31,2 mm
  • s: 19 mm
  • SW: 12 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
  • Utahovací moment max.: 13 Nm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 43 g
Zajišťovací kolíky s páčkou
Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M12
Objednací číslo:
22120.0708
CAD
Kontramatice ISO 4035
  • Ocel
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,6 g

Materiál

Pouzdro

  • Automatová ocel, zinkovaná

Zajišťovací čep

  • Ocel, zinkovaná

Kontramatice

  • Ocel, zinkovaná

Poznámky

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Obsluha

Nadzvednutím držadla se čep zasune dovnitř. Otočením držadla se zajistí čep v zasunuté poloze.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22121.0120
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.