Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Další detaily
d1 : 4 mm
d2 : M6
d3 : 2,3 mm
l1 : 41,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 17 mm
l4 : 12 mm
l5 : 15,5 mm
s: 9,5 mm
SW: 6 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 3 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 10 N
Utahovací moment max.: 1,6 Nm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 5,9 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
Další detaily
d1 : 5 mm
d2 : M8
d3 : 3 mm
l1 : 54 mm
l2 : 27 mm
l3 : 24 mm
l4 : 15 mm
l5 : 19,2 mm
s: 12 mm
SW: 8 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 3,5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 13,5 N
Utahovací moment max.: 4,5 Nm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 14 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Další detaily
d1 : 6 mm
d2 : M10
d3 : 3,5 mm
l1 : 65 mm
l2 : 33,5 mm
l3 : 30 mm
l4 : 17,5 mm
l5 : 22,9 mm
s: 14 mm
SW: 10 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 4 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 16 N
Utahovací moment max.: 10 Nm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 26 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Další detaily
d1 : 8 mm
d2 : M12
d3 : 4,7 mm
l1 : 73 mm
l2 : 31,8 mm
l3 : 28 mm
l4 : 22,2 mm
l5 : 31,2 mm
s: 19 mm
SW: 12 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 4 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 22 N
Utahovací moment max.: 13 Nm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 43 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Další detaily
d1 : 10 mm
d2 : M16
d3 : 4,7 mm
l1 : 102,5 mm
l2 : 50,5 mm
l3 : 44,5 mm
l4 : 27 mm
l5 : 32,7 mm
s: 25 mm
SW: 16 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 4 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 23 N
Utahovací moment max.: 42 Nm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 104 g
show article view
Materiál
Pouzdro
Automatová ocel, zinkovaná
Zajišťovací čep
Kontramatice
Poznámky
Kontramatice se objednávají zvlášť.
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
pro zajišťovací kolík / - s páčkou d2 : M6
Objednací číslo:
22120.0704
Ocel
d2 : M6
TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
Hmotnost: 1,3 g
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
pro zajišťovací kolík / - s páčkou d2 : M8
Objednací číslo:
22120.0705
Ocel
d2 : M8
TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
Hmotnost: 2,8 g
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
pro zajišťovací kolík / - s páčkou d2 : M10
Objednací číslo:
22120.0706
Ocel
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Hmotnost: 5,3 g
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
pro zajišťovací kolík / - s páčkou d2 : M12
Objednací číslo:
22120.0708
Ocel
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Hmotnost: 7,6 g
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
Objednací číslo:
22120.0710
Kontramatice ISO 4035, Ocel
Obsluha
Nadzvednutím držadla se čep zasune dovnitř. Otočením držadla se zajistí čep v zasunuté poloze.
Datový list EH 22121. Zajišťovací kolíky s páčkou – jednoduché provedení
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.