Zajišťovací kolíky s páčkou jsou určeny pro polohovací otvory.
This index bolt made of steel or stainless steel is available in two versions.
Tento výrobek 22120.1815 - Zajišťovací kolíky s páčkou bez závitu, pro přivaření / not removable (riveted) (d1 -0,05 -0,25: 12 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky s páčkou bez závitu, pro přivaření (EH 22120.)
Zajišťovací čep
We recommend the screwed version for welded joints. The final assembly of the index bolt can then take place after the body has been welded:
The riveted version is also suitable for fastening by welding. However, care must be taken to ensure that the effect of heat is limited (e.g. by fixing with weld spots) and that there are no structural changes to the spring and bolt.
Pootočením páčky o 180° až do zářezu se čep zasune dovnitř těla a zajistí (pokud čep zajišťovacího kolíku má být zasunutý).
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels