22120.1805 - Zajišťovací kolíky s páčkou
bez závitu, pro přivaření

Zajišťovací kolíky s páčkou jsou určeny pro polohovací otvory.

This index bolt made of steel or stainless steel is available in two versions.

  • riveted
  • screwed

Tento výrobek 22120.1805 - Zajišťovací kolíky s páčkou bez závitu, pro přivaření / riveted (d1 -0,05 -0,25: 8 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky s páčkou bez závitu, pro přivaření (EH 22120.)

Materiál
Provedení
obrázek
d1 -0,05 -0,25 [mm]
Síla pružiny1) - F1 [N]
Síla pružiny1) - F2 [N]

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Provedení:
riveted
obrázek:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
14 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
35 N
Objednací číslo:
22120.1805
Dokumenty
Zajišťovací kolíky s páčkou
  • riveted – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,05 -0,25: 8 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Síla pružiny1) F1: 14 N
  • Síla pružiny1) F2: 35 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 146 g
Zajišťovací kolíky s páčkou

Materiál

Pouzdro

  • Stainless steel 1.4408, die-cast

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4401

Páčka

  • Stainless steel 1.4408, die-cast

Poznámky

The screwed version is supplied dismantled.

Montáž

We recommend the screwed version for welded joints. The final assembly of the index bolt can then take place after the body has been welded:

  1. Weld on body (3)
  2. Place the spring (2) on the locking pin (1) and insert it into the body (3)
  3. Tighten the bolt (4) with the screw (5) on the locking pin (1)

The riveted version is also suitable for fastening by welding. However, care must be taken to ensure that the effect of heat is limited (e.g. by fixing with weld spots) and that there are no structural changes to the spring and bolt.

Obsluha

Pootočením páčky o 180° až do zářezu se čep zasune dovnitř těla a zajistí (pokud čep zajišťovacího kolíku má být zasunutý).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22120.1805
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.