Zajišťovací kolíky kompaktní se šestihranem

EH 22110.

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Stejná zástavbová výška u provedení s / bez aretace.

Zašroubovatelný až do konce díky zápichu na závitové části.

Vaše vyhledávání dosáhlo 66 výsledků

Materiál
Provedení
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Síla pružiny1) F1 ~ [N]
Síla pružiny1) F2 ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Provedení:
s držadlem, červená
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Objednací číslo:
22110.2209
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky kompaktní
  • s držadlem, červená – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 19 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 30 g
show article view
Zajišťovací kolíky kompaktní
Materiál:
Nerez
Provedení:
s držadlem, červená
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Objednací číslo:
22110.2210
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky kompaktní
  • s držadlem, červená – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 25 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 29 g
show article view
Zajišťovací kolíky kompaktní
Materiál:
Nerez
Provedení:
s držadlem, červená
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Objednací číslo:
22110.2212
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky kompaktní
  • s držadlem, červená – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 26 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 62 g
show article view
Zajišťovací kolíky kompaktní
Materiál:
Nerez
Provedení:
s držadlem, červená
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Objednací číslo:
22110.2213
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky kompaktní
  • s držadlem, červená – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 64 g
show article view
Zajišťovací kolíky kompaktní
Materiál:
Nerez
Provedení:
s držadlem, červená
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Objednací číslo:
22110.2215
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky kompaktní
  • s držadlem, červená – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 9,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 38 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 65 g
show article view
Zajišťovací kolíky kompaktní
Materiál:
Nerez
Provedení:
s držadlem, červená
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Objednací číslo:
22110.2216
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky kompaktní
  • s držadlem, červená – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 40 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 117 g
show article view
Zajišťovací kolíky kompaktní
Materiál:
Nerez
Provedení:
s držadlem, červená
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min. [mm]:
20 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Objednací číslo:
22110.2217
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky kompaktní
  • s držadlem, červená – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • SW: 27 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 13 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 54 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 202 g
show article view
Zajišťovací kolíky kompaktní
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez držadla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Objednací číslo:
22110.0243
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky kompaktní
  • bez držadla – obrázek 2, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d4: M3
  • d5: 7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 4,5 mm
  • SW: 10 mm
  • l6: 2,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 9 g
show article view
Zajišťovací kolíky kompaktní
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez držadla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Objednací číslo:
22110.0244
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky kompaktní
  • bez držadla – obrázek 2, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d4: M3
  • d5: 7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 4,5 mm
  • SW: 10 mm
  • l6: 2,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 9 g
show article view
Zajišťovací kolíky kompaktní
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez držadla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Objednací číslo:
22110.0246
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky kompaktní
  • bez držadla – obrázek 2, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d4: M4
  • d5: 8 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 5,5 mm
  • SW: 12 mm
  • l6: 3 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 15 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Zajišťovací kolíky kompaktní
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez držadla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Objednací číslo:
22110.0247
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky kompaktní
  • bez držadla – obrázek 2, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d4: M4
  • d5: 8 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 5,5 mm
  • SW: 12 mm
  • l6: 3 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Zajišťovací kolíky kompaktní
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez držadla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Objednací číslo:
22110.0249
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky kompaktní
  • bez držadla – obrázek 2, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d4: M5
  • d5: 9 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 7 mm
  • SW: 14 mm
  • l6: 3,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 19 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Zajišťovací kolíky kompaktní
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez držadla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Objednací číslo:
22110.0250
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky kompaktní
  • bez držadla – obrázek 2, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d4: M5
  • d5: 9 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 7 mm
  • SW: 14 mm
  • l6: 3,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 25 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Zajišťovací kolíky kompaktní
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez držadla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Objednací číslo:
22110.0252
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky kompaktní
  • bez držadla – obrázek 2, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 17 mm
  • l6: 4 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 26 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 54 g
show article view
Zajišťovací kolíky kompaktní
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez držadla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Objednací číslo:
22110.0253
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky kompaktní
  • bez držadla – obrázek 2, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 17 mm
  • l6: 4 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 55 g
show article view
Zajišťovací kolíky kompaktní
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez držadla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Objednací číslo:
22110.0255
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky kompaktní
  • bez držadla – obrázek 2, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 17 mm
  • l6: 4 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 9,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 38 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 56 g
show article view
Zajišťovací kolíky kompaktní
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez držadla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Objednací číslo:
22110.0256
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky kompaktní
  • bez držadla – obrázek 2, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d4: M6
  • d5: 12 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 22 mm
  • l6: 4 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 40 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 111 g
show article view
Zajišťovací kolíky kompaktní
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez držadla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min. [mm]:
20 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Objednací číslo:
22110.0257
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky kompaktní
  • bez držadla – obrázek 2, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d4: M8
  • d5: 15 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 11,5 mm
  • SW: 27 mm
  • l6: 5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 13 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 54 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 193 g
show article view
Zajišťovací kolíky kompaktní

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, brynýrovaná
  • Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

  • Ocel, tvrzená
  • Nerez 1.4305, niklovaná

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černá, mat
  • Termoplast PA 6, červená, mat

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.0114
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Hmotnost: 2,7 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.0115
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Hmotnost: 5,2 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0116
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,5 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0118
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Hmotnost: 15 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0120
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Hmotnost: 32 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.0514
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Hmotnost: 2,7 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.0515
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Hmotnost: 5,2 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0516
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,5 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0518
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Hmotnost: 15 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0520
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Hmotnost: 32 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
d2: M24 x 2 mm
Objednací číslo:
22120.0122
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Hmotnost: 58 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
d2: M24 x 2 mm
Objednací číslo:
22120.0522
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Hmotnost: 58 g

Montáž

Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22110. Zajišťovací kolíky kompaktní – se šestihranem
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).