Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.
Tento výrobek 22120.0825 - Zajišťovací kolíky bez závitu, pro přivaření / bez držadla (d1 -0,02 -0,05: 5 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky bez závitu, pro přivaření (EH 22120.)
Pouzdro
Zajišťovací čep
Držadlo není demontovatelné.
Upevňuje se přivařením nebo lepením.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels