Zajišťovací kolíky bez závitu, pro přivaření

EH 22120.

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků

Materiál
Provedení
obrázek
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 h9 [mm]
Síla pružiny1) F1 ~ [N]
Síla pružiny1) F2 ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Provedení:
s držadlem
obrázek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 h9 [mm]:
12 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Objednací číslo:
22120.0805
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s držadlem – obrázek 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2 h9: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 16 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
s držadlem
obrázek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 h9 [mm]:
14 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Objednací číslo:
22120.0806
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s držadlem – obrázek 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2 h9: 14 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 15 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
s držadlem
obrázek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 h9 [mm]:
18 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Objednací číslo:
22120.0808
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s držadlem – obrázek 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2 h9: 18 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 12 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 31 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 84 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez držadla
obrázek:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 h9 [mm]:
12 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Objednací číslo:
22120.0825
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez držadla – obrázek 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2 h9: 12 mm
  • d4: M5
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 16 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez držadla
obrázek:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 h9 [mm]:
14 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Objednací číslo:
22120.0826
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez držadla – obrázek 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2 h9: 14 mm
  • d4: M6
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 10 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 15 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez držadla
obrázek:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 h9 [mm]:
18 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Objednací číslo:
22120.0828
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez držadla – obrázek 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2 h9: 18 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 12 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 12 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 31 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 67 g
show article view
Zajišťovací kolíky

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, brynýrovaná, svařitelná

Zajišťovací čep

  • Ocel, tvrzená

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černý

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Montáž

Upevňuje se přivařením nebo lepením.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22120. Zajišťovací kolíky – bez závitu, pro přivaření
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.