Zajišťovací kolíky bez šestihranu, nerez

EH 22120.

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

Materiál
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) F1 ~ [N]
Síla pružiny1) F2 ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Objednací číslo:
22120.0475
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 14 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 36 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Objednací číslo:
22120.0476
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 19 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 62 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Objednací číslo:
22120.0478
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 124 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Objednací číslo:
22120.0480
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 41 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 23 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 54 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 165 g
show article view
Zajišťovací kolíky

Materiál

Pouzdro

  • Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4305, niklovaná

Držadlo

  • Nerez 1.4305

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M10 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.0515
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Hmotnost: 5,2 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0516
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,5 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M16 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0518
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Hmotnost: 15 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M20 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0520
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Hmotnost: 32 g
Produkt:
montážní nářadí
pro zajišťovací kolík
d2: M10 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.0955
montážní nářadí
  • montážní nářadí, Ocel
  • d2: M10 x 1 mm
  • Hmotnost: 9,3 g
Produkt:
montážní nářadí
pro zajišťovací kolík
d2: M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0956
montážní nářadí
  • montážní nářadí, Ocel
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • Hmotnost: 14 g
Produkt:
montážní nářadí
pro zajišťovací kolík
d2: M16 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0958
montážní nářadí
  • montážní nářadí, Ocel
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Hmotnost: 25 g
Produkt:
montážní nářadí
pro zajišťovací kolík
d2: M20 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0960
montážní nářadí
  • montážní nářadí, Ocel
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Hmotnost: 27 g

Montáž

Odpovídající montážní nářadí máme v nabídce.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22120. Zajišťovací kolíky – bez šestihranu, nerez
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.