22120.0476 - Zajišťovací kolíky
bez šestihranu, nerez

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Tento výrobek 22120.0476 - Zajišťovací kolíky bez šestihranu, nerez / (d1 -0,02 -0,05: 6 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky bez šestihranu, nerez (EH 22120.)

Materiál
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Objednací číslo:
22120.0476
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 19 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 62 g
Zajišťovací kolíky
Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0516
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,5 g
Produkt:
montážní nářadí
pro zajišťovací kolík
d2: M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0956
montážní nářadí
  • montážní nářadí, Ocel
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • Hmotnost: 14 g

Materiál

Pouzdro

  • Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4305, niklovaná

Držadlo

  • Nerez 1.4305

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Montáž

Odpovídající montážní nářadí máme v nabídce.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22120.0476
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.