22110.0456 - Pouzdra
pro zajišťovací kolík / - s páčkou

K zasunutí čepu zajišťovacího kolíku nebo zajišťovacího kolíku s páčkou.

Hlavně pro kombinaci s držáky zajišťovacích kolíků 22110.0412 a 22110.0416.???????????????

Tento výrobek 22110.0456 - Pouzdra pro zajišťovací kolík / - s páčkou / (d1: M12 x 1,5 mm, Pro čep: 6 mm) je variantou skupiny výrobků Pouzdra pro zajišťovací kolík / - s páčkou (EH 22110.)

d1 [mm]
d2 +0,1 [mm]
Pro čep [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
6,2 mm
Pro čep [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22110.0456
Dokumenty
Pouzdra
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 6,2 mm
  • d3 ±0,3: 12,1 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2 -0,3: 10 mm
  • l3: 13 mm
  • Pro čep: 6 mm
  • SW: 13 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 8,5 g
Pouzdra

Materiál

  • Ocel, nitridovaná

Poznámky

The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22110.0456
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.