Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 57 výsledků
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílá
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
d1 : M10
d2 : 32 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
l2 : 145,5 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 117 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílá
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
d1 : M12
d2 : 40 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
l2 : 94,5 mm
SW: 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 18 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 139 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílá
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
d1 : M12
d2 : 40 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
l2 : 144,5 mm
SW: 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 18 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 175 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílá
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
d1 : M16
d2 : 50 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
l2 : 94 mm
SW: 24 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 20 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 300 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílá
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
d1 : M16
d2 : 50 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
l2 : 194 mm
SW: 24 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 20 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 399 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílá
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
d1 : M20
d2 : 60 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
l2 : 92,5 mm
SW: 30 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 22 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 523 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílá
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
d1 : M20
d2 : 60 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
l2 : 192,5 mm
SW: 30 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 22 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 759 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílá
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
d1 : M24
d2 : 60 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
l2 : 91 mm
SW: 36 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 735 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílá
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
d1 : M24
d2 : 60 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
l2 : 191 mm
SW: 36 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Hmotnost: 1041 g
show article view
Materiál
Kulový element
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Nerez 1.4305
Talíř
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
Nerez 1.4305
Termoplast POM, bílá
Kulový element s čepem
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Nerez 1.4305
Kontramatice
Ocel, brynýrovaná, ISO 4032
Ocel, brynýrovaná, DIN 934
Nerez A2, ISO 4032
Nerez A2, DIN 934
Poznámky
U provedení d1 = M10 a M12 je kontramatice dle DIN 934.
Datový list EH 22590. Stavitelné nohy
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.