22590.0595 - Stavitelné nohy

Použitelné jako stavitelná noha nebo opěrná patka. Mohou se vyrovnávat nerovnoběžnosti ploch až do úhlu 15 °. 

Tento výrobek 22590.0595 - Stavitelné nohy / talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi (d1: M24, l1: 100 mm) je variantou skupiny výrobků Stavitelné nohy (EH 22590.)

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
obrázek:
2
Materiál:
Termoplast POM, bílá
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
22590.0595
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 91 mm
  • SW: 36 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 735 g
Stavitelné nohy

Materiál

Kulový element s čepem

  • Nerez 1.4305

Kontramatice

  • Nerez A2, ISO 4032

Talíř

  • Termoplast POM, bílá

Poznámky

U provedení d1 = M10 a M12 je kontramatice dle DIN 934.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22590.0595
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.