Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 57 výsledků
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
d1 : M10
d2 : 36 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
l2 : 145,5 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 20 kN
Hmotnost: 165 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
d1 : M12
d2 : 45 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
l2 : 94,5 mm
SW: 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 35 kN
Hmotnost: 252 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
d1 : M12
d2 : 45 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
l2 : 144,5 mm
SW: 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 35 kN
Hmotnost: 258 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
d1 : M16
d2 : 56 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
l2 : 94 mm
SW: 24 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 45 kN
Hmotnost: 440 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
d1 : M16
d2 : 56 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
l2 : 194 mm
SW: 24 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 45 kN
Hmotnost: 600 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
d1 : M20
d2 : 67 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
l2 : 92,5 mm
SW: 30 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 55 kN
Hmotnost: 762 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
d1 : M20
d2 : 67 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
l2 : 192,5 mm
SW: 30 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 55 kN
Hmotnost: 1080 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
d1 : M24
d2 : 69 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
l2 : 91 mm
SW: 36 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 65 kN
Hmotnost: 1020 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
d1 : M24
d2 : 69 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
l2 : 191 mm
SW: 36 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 65 kN
Hmotnost: 1287 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
d1 : M6
d2 : 22,5 mm
l1 : 60 mm
h1 : ~ 16,5 mm
h2 : 6,4 mm
l2 : 57 mm
SW: 10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 8 kN
Hmotnost: 30 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
d1 : M8
d2 : 28 mm
l1 : 80 mm
h1 : ~ 20,6 mm
h2 : 8,3 mm
l2 : 76 mm
SW: 13 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 14 kN
Hmotnost: 71 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
d1 : M10
d2 : 36 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
l2 : 95,5 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 16 kN
Hmotnost: 150 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
d1 : M10
d2 : 36 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
l2 : 145,5 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 16 kN
Hmotnost: 169 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
d1 : M12
d2 : 45 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
l2 : 94,5 mm
SW: 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 28 kN
Hmotnost: 227 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
d1 : M12
d2 : 45 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
l2 : 144,5 mm
SW: 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 28 kN
Hmotnost: 258 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
d1 : M16
d2 : 56 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
l2 : 94 mm
SW: 24 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 36 kN
Hmotnost: 441 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
d1 : M16
d2 : 56 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
l2 : 194 mm
SW: 24 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 36 kN
Hmotnost: 630 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
d1 : M20
d2 : 67 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
l2 : 92,5 mm
SW: 30 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 44 kN
Hmotnost: 762 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
d1 : M20
d2 : 67 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
l2 : 192,5 mm
SW: 30 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 44 kN
Hmotnost: 1065 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
d1 : M24
d2 : 69 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
l2 : 91 mm
SW: 36 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 52 kN
Hmotnost: 1000 g
show article view
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
Další detaily
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
d1 : M24
d2 : 69 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
l2 : 191 mm
SW: 36 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 52 kN
Hmotnost: 1287 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílá
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
d1 : M6
d2 : 22,5 mm
l1 : 60 mm
h1 : ~ 16,5 mm
h2 : 6,4 mm
l2 : 57 mm
SW: 10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 4 kN
Hmotnost: 21 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílá
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
d1 : M8
d2 : 28 mm
l1 : 80 mm
h1 : ~ 20,6 mm
h2 : 8,3 mm
l2 : 76 mm
SW: 13 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 7 kN
Hmotnost: 49 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílá
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
d1 : M10
d2 : 36 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
l2 : 95,5 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
Hmotnost: 100 g
show article view
Materiál
Kulový element
Automatová ocel, indukčně kalená, brynýrovaná
Nerez 1.4305
Pryžová krytka
Talíř
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Nerez 1.4305
Termoplast POM, bílá
Kulový element s čepem
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
Nerez 1.4305
Kontramatice
Ocel, brynýrovaná, ISO 4032
Ocel, brynýrovaná, DIN 934
Nerez A2, ISO 4032
Nerez A2, DIN 934
Poznámky
U provedení d1 = M10 a M12 je kontramatice dle DIN 934.
Datový list EH 22590. Stavitelné nohy – protiskluzové
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.