22590.1656 - Stavitelné nohy
protiskluzové

Použitelné jako stavitelná noha nebo opěrná patka. Mohou se vyrovnávat nerovnoběžnosti ploch až do úhlu 15 °. 

Plastová krytka zabraňuje sklouznutí.

Tento výrobek 22590.1656 - Stavitelné nohy protiskluzové / talíř a kloub s čepem z oceli (d1: M12, l1: 150 mm) je variantou skupiny výrobků Stavitelné nohy protiskluzové (EH 22590.)

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
Objednací číslo:
22590.1656
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 144,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 28 kN
  • Hmotnost: 258 g
Stavitelné nohy

Materiál

Kulový element s čepem

  • Nerez 1.4305

Pryžová krytka

  • Pryž, černá

Kontramatice

  • Nerez A2, DIN 934

Talíř

  • Nerez 1.4305

Poznámky

U provedení d1 = M10 a M12 je kontramatice dle DIN 934.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22590.1656
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.