22590.1498 - Stavitelné nohy
protiskluzové

Použitelné jako stavitelná noha nebo opěrná patka. Mohou se vyrovnávat nerovnoběžnosti ploch až do úhlu 15 °. 

Plastová krytka zabraňuje sklouznutí.

Tento výrobek 22590.1498 - Stavitelné nohy protiskluzové / talíř a kloub s čepem z oceli (d1: M24, l1: 200 mm) je variantou skupiny výrobků Stavitelné nohy protiskluzové (EH 22590.)

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Objednací číslo:
22590.1498
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 191 mm
  • SW: 36 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 65 kN
  • Hmotnost: 1287 g
Stavitelné nohy

Materiál

Kulový element s čepem

  • Zušlechtěná ocel, brynýrovaná

Pryžová krytka

  • Pryž, černá

Kontramatice

  • Ocel, brynýrovaná, ISO 4032

Talíř

  • Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná

Poznámky

U provedení d1 = M10 a M12 je kontramatice dle DIN 934.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22590.1498
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.