22590.0020 - Stavitelné nohy

Použitelné jako stavitelná noha nebo opěrná patka. Mohou se vyrovnávat nerovnoběžnosti ploch až do úhlu 15 °. 

Tento výrobek 22590.0020 - Stavitelné nohy / talíř a kloub (d1: M20) je variantou skupiny výrobků Stavitelné nohy (EH 22590.)

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
talíř a kloub
obrázek:
1
Materiál:
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Objednací číslo:
22590.0020
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 55 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 451 g
Stavitelné nohy

Materiál

Kulový element

  • Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná

Talíř

  • Zušlechtěná ocel, brynýrovaná

Poznámky

U provedení d1 = M10 a M12 je kontramatice dle DIN 934.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22590.0020
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.