Řemenové třmeny samojistné, s upevňovacími kroužky

EH 22340.

Pomocí tohoto kuličkového spoje lze rychle a snadno spojit, popř. zajistit různé díly nebo nářadí.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

d1 -0,03 -0,06 [mm]
Zatížitelnost max. [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 -0,03 -0,06 [mm]:
6 mm
Zatížitelnost max. [N]:
30 N
Objednací číslo:
22340.0905
CAD
Dokumenty
Řemenové třmeny
  • d1 -0,03 -0,06: 6 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 6,2 mm
  • d4: 13 mm
  • d5: ~ 20 mm
  • l1 +0,6: 3,2 mm
  • l2 ±1: 4,8 mm
  • l3: 8,8 mm
  • l4: ~ 25,2 mm
  • l5: 2,4 mm
  • l6: 14,5 mm
  • l7: ~ 31,5 mm
  • l8: ~ 26,2 mm
  • Zatížitelnost max.: 30 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Řemenové třmeny

Materiál

Čípek

  • Nerez 1.4305

Pouzdro

  • Nerez 1.4305

Kroužek

  • Nerez

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Dodání čepu nebo pouzdra samostatně dle poptávky.

Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22340. Řemenové třmeny – samojistné, s upevňovacími kroužky
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.