Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků
Provedení:
Řemenové třmeny
Jmenovitý průměr d1 [mm]:
9,5 mm
Další detaily
Řemenové třmeny – obrázek 1
Jmenovitý průměr d1 : 9,5 mm
l1 : 23 mm
l2 : 1 mm
d2 : 3,5 mm
d3 : 14 mm
d4 : 11,1 mm
l3 : 31,3 mm
l4 : 16,5 mm
l5 : 9 mm
l6 : 12,5 mm
Zatížitelnost max.: 1,2 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 22 g
show article view
Provedení:
Řemenové třmeny
Jmenovitý průměr d1 [mm]:
9,5 mm
Další detaily
Řemenové třmeny – obrázek 1
Jmenovitý průměr d1 : 9,5 mm
l1 : 23 mm
l2 : 1,5 mm
d2 : 3,5 mm
d3 : 14 mm
d4 : 11,1 mm
l3 : 31,3 mm
l4 : 16,5 mm
l5 : 9 mm
l6 : 12,5 mm
Zatížitelnost max.: 1,2 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 21 g
show article view
Provedení:
Řemenové třmeny
Jmenovitý průměr d1 [mm]:
9,5 mm
Další detaily
Řemenové třmeny – obrázek 1
Jmenovitý průměr d1 : 9,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 1 mm
d2 : 4,5 mm
d3 : 14 mm
d4 : 11,1 mm
l3 : 36,6 mm
l4 : 23 mm
l5 : 9 mm
l6 : 12,5 mm
Zatížitelnost max.: 2 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 30 g
show article view
Provedení:
Řemenové třmeny
Jmenovitý průměr d1 [mm]:
9,5 mm
Další detaily
Řemenové třmeny – obrázek 1
Jmenovitý průměr d1 : 9,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 1,5 mm
d2 : 4,5 mm
d3 : 14 mm
d4 : 11,1 mm
l3 : 36,6 mm
l4 : 23 mm
l5 : 9 mm
l6 : 12,5 mm
Zatížitelnost max.: 2 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 28 g
show article view
Provedení:
pouzdro, montáž do dřeva, aretace v polohách 4 x 90°
Jmenovitý průměr d1 [mm]:
9,6 mm
Další detaily
pouzdro, montáž do dřeva, aretace v polohách 4 x 90° – obrázek 2
Jmenovitý průměr d1 : 9,6 mm
l1 : 1 mm
l2 : 12,65 mm
d2 : 12,65 mm
d3 : 4,9 mm
l3 : 9,65 mm
Montážní otvor D1 : 12,7 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 5,8 g
show article view
Provedení:
pouzdro, montáž do dřeva, aretace v polohách 4 x 90°
Jmenovitý průměr d1 [mm]:
9,6 mm
Další detaily
pouzdro, montáž do dřeva, aretace v polohách 4 x 90° – obrázek 2
Jmenovitý průměr d1 : 9,6 mm
l1 : 1,5 mm
l2 : 12,65 mm
d2 : 12,65 mm
d3 : 4,9 mm
l3 : 9,65 mm
Montážní otvor D1 : 12,7 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 5,5 g
show article view
Provedení:
pouzdro, montáž do plastu, aretace v polohách 4 x 90°
Jmenovitý průměr d1 [mm]:
9,6 mm
Další detaily
pouzdro, montáž do plastu, aretace v polohách 4 x 90° – obrázek 3
Jmenovitý průměr d1 : 9,6 mm
l1 : 1 mm
l2 : 12,1 mm
d2 : 12,65 mm
d4 : 10,7 mm
l3 : 9,2 mm
Montážní otvor D1
1) : 11,1 mm
l4 : 11 mm
SW: 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 3,3 g
show article view
Provedení:
pouzdro, montáž do plastu, aretace v polohách 4 x 90°
Jmenovitý průměr d1 [mm]:
9,6 mm
Další detaily
pouzdro, montáž do plastu, aretace v polohách 4 x 90° – obrázek 3
Jmenovitý průměr d1 : 9,6 mm
l1 : 1,5 mm
l2 : 12,1 mm
d2 : 12,65 mm
d4 : 10,7 mm
l3 : 9,2 mm
Montážní otvor D1
1) : 11,1 mm
l4 : 11 mm
SW: 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 3 g
show article view
Provedení:
pouzdro, montáž do dřeva, otočné o 360°
Jmenovitý průměr d1 [mm]:
9,6 mm
Další detaily
pouzdro, montáž do dřeva, otočné o 360° – obrázek 4
Jmenovitý průměr d1 : 9,6 mm
l1 : 1 mm
l2 : 12,65 mm
d2 : 13,5 mm
d3 : 4,9 mm
l3 : 9,65 mm
Montážní otvor D1 : 13,5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 7,3 g
show article view
Provedení:
pouzdro, montáž do dřeva, otočné o 360°
Jmenovitý průměr d1 [mm]:
9,6 mm
Další detaily
pouzdro, montáž do dřeva, otočné o 360° – obrázek 4
Jmenovitý průměr d1 : 9,6 mm
l1 : 1,5 mm
l2 : 12,65 mm
d2 : 13,5 mm
d3 : 4,9 mm
l3 : 9,65 mm
Montážní otvor D1 : 13,5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 8,5 g
show article view
Provedení:
pouzdro s držákem, aretace v polohách 4 x 90°
Jmenovitý průměr d1 [mm]:
9,6 mm
Další detaily
pouzdro s držákem, aretace v polohách 4 x 90° – obrázek 5
Jmenovitý průměr d1 : 9,6 mm
l1 : 1 mm
l2 : 17 mm
d2 : 12,6 mm
d3 : 14 mm
d4 : 3,5 mm
l3 : 9,6 mm
l4 : 6,5 mm
l5 : 23 mm
l6 : 16,5 mm
l7 : 26,8 mm
Zatížitelnost max.: 1,2 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 16 g
show article view
Provedení:
pouzdro s držákem, otočné o 360°
Jmenovitý průměr d1 [mm]:
9,6 mm
Další detaily
pouzdro s držákem, otočné o 360° – obrázek 6
Jmenovitý průměr d1 : 9,6 mm
l1 : 1 mm
l2 : 17 mm
d2 : 12,6 mm
d3 : 14 mm
d4 : 3,5 mm
l3 : 9,6 mm
l4 : 6,5 mm
l5 : 23 mm
l6 : 16,5 mm
l7 : 26,8 mm
Zatížitelnost max.: 1,2 kN
Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
Hmotnost: 15 g
show article view
Materiál
Čepová část
Držák
Koule
Pružina
Pouzdro
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Značení
Při l1 (pouzdra - obrázky 2, 3 a 4) nebo l2 (řemenový třmen - obrázek 1) = 1,5 mm: značení linkou.
Montáž
Montáž do dřeva (obrázek 2 a 4)
Vyvrtat díru i předvrtanou díru pro pojistný šroub v souladu s pokyny
Je doporučeno případné použití lepidla pro zajištění
Nalisovat pouzdro
Pouzdro zajistit šroubem
Vyvrtat díru v souladu s pokyny
Našroubovat pouzdro
Upozornění: Průměr vrtáku (D2 ) pro předvrtání díry pro zajišťovací šroub závisí na použitém šroubu.
Upozornění: Volitelný průměr vrtané díry závisí na tvrdosti plastu.
Obsluha
Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.
Datový list EH 22330. Řemenové třmeny – samojistné, s držákem
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.