Řemenové třmeny samojistné, s držákem, kompaktní tvar

EH 22330.

Řemenovým třmenem v kombinaci s pouzdrem lze rychle a bezpečně spojit díly.

Pouzdra jsou vyrobena z nerezi. K dispozici jsou tři varianty - montáž do dřeva (obr. 2 a obr. 4), montáž do plastu (obr. 3) a s přidržením (obr. 5 a obr. 6). Pouzdra (obr. 2, obr. 3 a obr. 5) umožňují aretaci v polohách 4 x 90°. Pouzdra (obr. 4 a obr. 6) se dají v zaaretovaném stavu otáčet o 360°.

Robustní díl vyrobený z nerezi. Je bezúdržbový, bezhlučný a nelze jej ztratit.

Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků

Provedení
obrázek
Jmenovitý průměr d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
Řemenové třmeny
obrázek:
1
Jmenovitý průměr d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
23 mm
l2 [mm]:
1 mm
Objednací číslo:
22330.0402
CAD
Dokumenty
Řemenové třmeny
  • Řemenové třmeny – obrázek 1
  • Jmenovitý průměr d1: 6 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 6,9 mm
  • l3: 25,1 mm
  • l4: 16,5 mm
  • l5: 6,2 mm
  • l6: 8,8 mm
  • l7: 8,1 mm
  • Zatížitelnost max.: 1,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 9,8 g
show article view
Řemenové třmeny
Provedení:
pouzdro, montáž do dřeva, aretace v polohách 4 x 90°
obrázek:
2
Jmenovitý průměr d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
9 mm
Objednací číslo:
22330.0405
CAD
Dokumenty
Řemenové třmeny
  • pouzdro, montáž do dřeva, aretace v polohách 4 x 90° – obrázek 2
  • Jmenovitý průměr d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 9 mm
  • d2: 8,15 mm
  • d3: 3,1 mm
  • l3: 7 mm
  • Montážní otvor D1: 8,3 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 1,6 g
show article view
Řemenové třmeny
Provedení:
pouzdro, montáž do plastu, aretace v polohách 4 x 90°
obrázek:
3
Jmenovitý průměr d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
9 mm
Objednací číslo:
22330.0407
CAD
Dokumenty
Řemenové třmeny
  • pouzdro, montáž do plastu, aretace v polohách 4 x 90° – obrázek 3
  • Jmenovitý průměr d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 9 mm
  • d2: 10 mm
  • d4: 8,2 mm
  • l3: 6,5 mm
  • Montážní otvor D1 1): 8,3 mm
  • l4: 8,2 mm
  • SW: 4 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 3,6 g
show article view
Řemenové třmeny
Provedení:
pouzdro, montáž do dřeva, otočné o 360°
obrázek:
4
Jmenovitý průměr d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
9 mm
Objednací číslo:
22330.0409
CAD
Dokumenty
Řemenové třmeny
  • pouzdro, montáž do dřeva, otočné o 360° – obrázek 4
  • Jmenovitý průměr d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 9 mm
  • d2: 9,15 mm
  • d3: 3,1 mm
  • l3: 7 mm
  • Montážní otvor D1: 9,1 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 2,4 g
show article view
Řemenové třmeny
Provedení:
pouzdro s držákem, aretace v polohách 4 x 90°
obrázek:
5
Jmenovitý průměr d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
22330.1405
CAD
Dokumenty
Řemenové třmeny
  • pouzdro s držákem, aretace v polohách 4 x 90° – obrázek 5
  • Jmenovitý průměr d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 14 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 7 mm
  • l4: 6,8 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 24,1 mm
  • l8: 8,5 mm
  • Zatížitelnost max.: 1,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Řemenové třmeny
Provedení:
pouzdro s držákem, otočné o 360°
obrázek:
6
Jmenovitý průměr d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
22330.1409
CAD
Dokumenty
Řemenové třmeny
  • pouzdro s držákem, otočné o 360° – obrázek 6
  • Jmenovitý průměr d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 14 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 7 mm
  • l4: 6,8 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 24,1 mm
  • l8: 8,5 mm
  • Zatížitelnost max.: 1,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 10 g
show article view
Řemenové třmeny

Materiál

Čepová část

  • Nerez 1.4542

Držák

  • Nerez

Koule

  • Nerez

Pružina

  • Nerez

Pouzdro

  • Nerez 1.4305

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Montáž

Montáž do dřeva (obrázek 2 a 4)

  1. Vyvrtat díru i předvrtanou díru pro pojistný šroub v souladu s pokyny
  2. Je doporučeno případné použití lepidla pro zajištění
  3. Nalisovat pouzdro
  4. Pouzdro zajistit šroubem
  5. Vyvrtat díru v souladu s pokyny
  6. Našroubovat pouzdro

Upozornění: Průměr vrtáku (D2) pro předvrtání díry pro zajišťovací šroub závisí na použitém šroubu.

Upozornění: Volitelný průměr vrtané díry závisí na tvrdosti plastu.

Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22330. Řemenové třmeny – samojistné, s držákem, kompaktní tvar
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.