Přítlačné šrouby bez hlavy, plná kulička

EH 22720.

Přítlačný šroub s kuličkou z termoplastu je určený pro křehké a na tlak citlivé součásti.

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k polohování, sevření, upnutí nebo podepření také nerovnoběžných ploch.

Vaše vyhledávání dosáhlo 161 výsledků

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3 kN
Objednací číslo:
22720.0301
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 7,1 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3 kN
Objednací číslo:
22720.0302
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 8,8 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3 kN
Objednací číslo:
22720.0303
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3 kN
Objednací číslo:
22720.0304
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3 kN
Objednací číslo:
22720.0306
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 23 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3 kN
Objednací číslo:
22720.0308
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 30 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,3 kN
Objednací číslo:
22720.0342
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,3 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 0,2 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,3 kN
Objednací číslo:
22720.0343
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,3 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 0,4 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,3 kN
Objednací číslo:
22720.0344
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,3 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 0,5 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,3 kN
Objednací číslo:
22720.0345
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,3 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 0,6 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,3 kN
Objednací číslo:
22720.0346
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,3 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 0,9 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,5 kN
Objednací číslo:
22720.0352
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 0,8 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,5 kN
Objednací číslo:
22720.0353
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 0,7 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,5 kN
Objednací číslo:
22720.0354
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 1 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,5 kN
Objednací číslo:
22720.0355
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 1,5 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,5 kN
Objednací číslo:
22720.0356
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 1,9 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,5 kN
Objednací číslo:
22720.0358
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 2,5 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,9 kN
Objednací číslo:
22720.0362
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 1,1 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,9 kN
Objednací číslo:
22720.0363
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 1,4 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,9 kN
Objednací číslo:
22720.0364
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 2,1 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,9 kN
Objednací číslo:
22720.0365
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 2,8 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,9 kN
Objednací číslo:
22720.0366
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 3,6 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22720.0381
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 1,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 1,9 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22720.0382
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 1,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 2,3 g
show article view
Přítlačné šrouby

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená
  • Nerez, tvrzená
  • Termoplast POM, bílá

Šroub

  • Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
  • Nerez 1.4305

Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22720. Přítlačné šrouby – bez hlavy, plná kulička
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přítlačné šrouby / - s kuličkou
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).