22720.0342 - Přítlačné šrouby
bez hlavy, plná kulička

Přítlačný šroub s kuličkou z termoplastu je určený pro křehké a na tlak citlivé součásti.

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k polohování, sevření, upnutí nebo podepření také nerovnoběžných ploch.

Tento výrobek 22720.0342 - Přítlačné šrouby bez hlavy, plná kulička / plná kulička z termoplastu (d1: M4, l1: 6 mm) je variantou skupiny výrobků Přítlačné šrouby bez hlavy, plná kulička (EH 22720.)

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,3 kN
Objednací číslo:
22720.0342
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,3 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 0,2 g
Přítlačné šrouby

Materiál

Koule

  • Termoplast POM, bílá

Šroub

  • Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2

Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22720.0342
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přítlačné šrouby / - s kuličkou
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.